Herrajes y adhesivos
Productos | 15 resultados (50 artículos )

Arandela
          Se usa debajo de la cabeza de un perno o tuerca para distribuir la carga del sujetador sobre una superficie más amplia.
        

Perno de cabeza hexagonal, rosca imperial
          Perno de cabezal hexagonal con rosca imperial para fijación y asegurado.
        

Anclaje embutido con clavo
          Anclaje de acero martillable y clavo de acero inoxidable previamente ensamblado para fijar y asegurar.
        

Tornillo de lámina de metal
          Tornillo hexagonal ranurado de cabeza plana utilizado para fijar y asegurar.
        

Arandela de sellado de neopreno
          Una arandela de sellado que brinda un sello hermético para aplicaciones expuestas a la humedad.
        

Tuerca hexagonal, rosca imperial
          Tuerca hexagonal para uso con pernos de rosca imperial.
        

Anclaje embutido
          El roscado interno ofrece una desinstalación y mantenimiento sencillos.
        

Tornillo metálica de chapa autorroscante
          Tornillo hexagonal ranurado de cabeza plana utilizado para fijar y asegurar.
        

Tornillo para madera, rosca imperial
          El tornillo para madera se usa para fijar componentes a miembros estructurales.
        

Tuerca de pozo roscada
          Tuerca de pozo para fijar orificios ciegos.
        

Anclaje de escudo de expansión
          El anclaje de escudo de expansión utiliza una rosca interna que permite retirarlo y realizar su mantenimiento con facilidad.
        

Arandela dividida
          Un tornillo dividido diseñado con una superficie doblada para evitar que un perno o tornillo gire o se afloje.