Enlaces de señal
Productos | 27 resultados (123 artículos )

Enlace de conector de guía de raíl
          The Rail Track Connector Bond, Single-Leg, is intended to be welded to the web of the rail at the rail profile neutral axis level to create a permanent, irreversible connection.
        

Enlace de raíl de soldadura por arco, señal, formado

Kit de enlaces de protector de hilos de raíl, estilo XS

Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus
          Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, Single-leg, provides all the items required to make a welded bond connection to the web of the rail using nVent ERICO Cadweld Plus.
        

Kit de enlace de conector de guía de raíl
          Los kits de unión de conector de guía de raíl proporcionan todos los artículos necesarios para crear una conexión de unión de señal soldada a la cabeza del raíl.
        

Enlace de juntas de raíl, señal, estilo XS

Enlace de puente de raíl, señal, estilo XS

Kit de enlace de interruptor de raíl, señal, estilo XS

Unión de conector de vía ferroviaria, varias patillas
          La unión de conector de vía ferroviaria con varias patillas se ha diseñado para aplicaciones de señalización al lado de la vía a fin de permitir varias conexiones cuando el espacio en la vía es limitado.
        

Kit de unión de conector de vía ferroviaria Cadweld, varias patillas
          El kit de unión de conector de vía ferroviaria Cadweld con varias patillas ofrece todos los artículos necesarios para crear una conexión de unión soldada a la red de la vía.
        

Kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus, varias patillas
          El kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent Erico Cadweld Plus con varias patillas contiene todos los materiales necesarios para soldar varias conexiones a la red ferroviaria en el nivel del eje neutro utilizando nVent ERICO Cadweld Plus.