Kit de enlace de junta de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, señal, estilo lengüeta


Kit de enlace de junta de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, señal, estilo lengüeta
Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, el fijador se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Ofrece la fácil ignición electrónica de nVent ERICO Cadweld Plus
- Proporciona resistencia eléctrica constante
- Resistencia superior a la corrosión
- Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador
- Equipo de instalación simple y fácilmente portátil
- Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos
- Alta duración
Especificaciones
Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
Estilo de terminal de conexión | Pestaña |
Caso práctico
Folleto


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.