Módulos AdvancedMC Módulos AdvancedMC Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Deflector de aire (14) Tapa (1) Panel frontal (21) Kit de juntas (1) Maneja (11) Etiqueta (1) Conmutador (4) Módulo de sistema (26) Ver todo Ver menos Familia de productos AdvancedMC (22) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) InPac (1) MicroTCA (5) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIRE (5) Ver todo Ver menos Tipo Módulo de relleno AdvancedMC (5) Abajo (2) Extractor (5) Módulo de relleno (22) Panel de relleno (4) Panel frontal (2) Junta (1) De arriba (2) Ver todo Ver menos Tipo de mango Doble tamaño completo (1) Doble tamaño mediano (1) IEA, Lever (1) Palanca (4) Émbolo (5) Compacto único (1) Tamaño completo único (1) Tamaño medio único (1) Ver todo Ver menos Compatible con Casos (5) Sistemas CompactPCI (2) Paneles frontales (2) Sistemas MicroTCA (10) Subpistas (5) Sistemas (44) Ver todo Ver menos Altura del rack 3U (6) 8U (15) Ver todo Ver menos 3U8U3U8UAplicar Altura 25.4mm (1) 73.8mm (10) 95mm (2) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (2) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Ver todo Ver menos 25.4mm350.78mm25.4mm350.78mmAplicar Montaje Atornillado delantero (2) Apantallamiento EMC Sí (10) Ancho del rack 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Ver todo Ver menos 3HP8HP3HP8HPAplicar Anchura 6.55mm (1) 10mm (1) 13.9mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Ver todo Ver menos 6.55mm40.3mm6.55mm40.3mmAplicar Fondo 1mm (14) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Ver todo Ver menos 1mm280mm1mm280mmAplicar Material Aluminio (28) Policarbonato (6) Acero inoxidable (32) Acero (4) Polipropileno (2) Polietileno (1) PVC (1) Aleación de zinc (2) Ver todo Ver menos Acabado frontal Anodizado (2) Crudo (19) Longitud 299mm (1) Acabado trasero Anodizado (1) Conductivo (1) Crudo (19) Color Negro (5) Claro (1) Gris (1) Plata (1) De conformidad con EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Módulos AdvancedMCVer todos los filtros (1) SubcategoríasPaneles frontalesDetallesPaneles de rellenoDetallesManijasDetallesJuntasDetallesDeflectores de aireDetallesMicro-interruptoresDetalles