Gabinetes de aluminio
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Material del bastidor
- Material de revestimiento
- Color del bastidor
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Código de color de revestimiento
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
- Fondo
- Carga estática
- Grado de protección
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 5 resultados (54 artículos )

Gabinete Novastar sin puerta y panel trasero
Armarios de aluminio con diseño atractivo, disponibles en múltiples dimesiones y colores.

Gabinete Novastar con puerta acristalada y panel trasero
Armarios de aluminio con diseño atractivo, disponibles en múltiples dimesiones y colores.

19" Labrack móvil
Rack de marco abierto ideal para aplicaciones de electrónica general, pruebas y mediciones, audio/vídeo y radiodifusión.

Labrack 19" Open Rack verticales
verticales de 19" para rack abierto o desnudo con capacidad de carga de hasta 200 kg.

Labrack 19" Open Rack base estacionaria
Labrack base estacionaria con marco abierto.