Gabinete Novastar sin puerta y panel trasero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete Novastar sin puerta y panel trasero
Armarios de aluminio con diseño atractivo, ideales para electrónica general, pruebas y medición, audio / video y aplicaciones de radiodifusión.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga estática de hasta 400 kg (véase la tabla de especificaciones)
- Tipo de protección IP 20
- Anchura del gabinete solo 553 mm
- Revestimiento enrasado
- Todos los verticales (delantero y trasero) con 19" corte?outs
- Colores: RAL 7021 o combinación de colores RAL 7021/ RAL 7035
- Marco atornillado, fundido a presión con extrusiones Al
- Sin puerta y panel trasero
Especificaciones
| Material | Aluminio; Acero |
| Material del bastidor | Aluminio |
| Tipo de producto | Gabinete |
| De conformidad con | IEC 60297-3-100 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.