Soluciones de prueba y medición
Bastidores y gabinetes para proteger su equipo de prueba
Elegir la plataforma de hardware óptima para el diseño del sistema de prueba puede ser una tarea desalentadora. En nVent, entendemos bien este desafío. Durante décadas, nVent SCHROFF ha desarrollado bastidores y gabinetes de alta calidad para los OEM y los usuarios finales a fin de proteger los componentes electrónicos sensibles que conforman sistemas de prueba de alta gama.
Independientemente de los retos físicos a los que se enfrente su sistema de prueba, ya sea un espacio reducido, una mayor disipación del calor o entornos con golpes y vibraciones, nuestros expertos técnicos están listos para colaborar con usted y ofrecerle la mejor solución para su aplicación.
Estamos comprometidos con apoyar a ingenieros, científicos e investigadores en el desarrollo de sistemas de pruebas innovadores que aceleran innovaciones como la tecnología 5G, la conducción autónoma, la Internet de las cosas y la seguridad de la red.
SOLUCIONES PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
Explore los puntos destacados interactivos a continuación y vea productos específicos para la aplicación, recursos y más.

Industrial
- Pruebas funcionales a lo largo de la línea de producción
 - Pruebas de aseguramiento de calidad
 

Telecomunicaciones
- Pruebas de laboratorio y fabricación
 - Mediciones de red de campo
 - Prueba de LTE y 5G
 

Automotriz
- Simulación de conducción autónoma
 - Pruebas de conectividad inalámbrica
 - Pruebas de sistemas de asistencia al conductor
 

Aplicaciones médicas
- Pruebas para controlar el hardware, los sensores y el software
 - Grabación y análisis de datos de aplicación
 

Defensa y sector aeroespacial
- Prueba para radar, aviónica, navegación, comunicaciones satelitales
 

Física
- Equipos de prueba en laboratorios de megaciencia
 - Física del acelerador de partículas
 - Física de partículas astro
 

Sistemas de prueba de baterías
Con la creciente demanda de vehículos eléctricos, existe una necesidad cada vez mayor de contar con equipos totalmente automatizados para probar las baterías, los trenes de fuerza y los cargadores de alto rendimiento y alta tensión que los alimentan.

Computación cuántica
Mediante el uso de plataformas de hardware abiertas y bloques de construcción modulares, su infraestructura de computación cuántica comenzará con un marco comprobado y escalable.
Soluciones de gabinetes altamente flexibles y rentables
Nuestros racks y gabinetes pueden albergar dispositivos pequeños, como placas ATX o módulos de computadora, que se utilizan normalmente para probar señales o conexiones dedicadas, como Wi-Fi y Bluetooth. Además, ofrecemos hardware modular que puede alojar tarjetas AXIe, PXIe y cPCIe, que a menudo se utilizan en equipos de prueba para pruebas funcionales de productos complejos en la fabricación u otras aplicaciones. nVent SCHROFF ofrece gestión de proyectos, desarrollo, prototipos, pruebas, certificación, preproducción y producción en serie, todo bajo un mismo techo.
Nuevos productos
Intercambiador de calor de aire/agua con rendimiento de enfriamiento de 5 o 10 kW
Para aplicaciones que requieren un gabinete completamente cerrado, el nuevo intercambiador de calor de aire/agua LHX de 5 kW y 10 kW, con una unidad de control, es una solución de enfriamiento rentable dentro de la oferta de nVent SCHROFF.

Controlador integrado PXIe
nVent mejoró el rendimiento de su controlador integrado PXIe compacto para su uso en aplicaciones de prueba y medición PXI Express.

Expansión de sistemas PXI Express
NVent amplía su cartera de productos con un SCHROFF PXI Express de 18 ranuras. El uso de módulos estándar garantiza un alto grado de flexibilidad y permite una adaptación económica de la solución del sistema a los requisitos del cliente.
¿Por qué nVent SCHROFF?

Integración y personalización
Además de nuestras diversas series de gabinetes, también ofrecemos soluciones preensambladas y personalizadas, lo que incluye cortes, etiquetas e integraciones electrónicas. Para servicios adicionales, como el diseño del plano posterior, la simulación térmica y las pruebas de EMC o de golpes y vibración, nuestros expertos estarán encantados de ayudarlo.

Caso de estudio
De entornos modestos a difíciles, protegemos los instrumentos de medición eléctricos y el equipo de pruebas electrónico vitales con racks y gabinetes, control de climatización y accesorios que ayudan a mantener las operaciones activadas y en funcionamiento sin problemas. Vea cómo conectamos y protegemos su equipo de prueba eléctrico y electrónico.