Bastidores y gabinetes para equipos de prueba automotriz
Los sistemas de asistencia al conductor, la conducción autónoma y las redes de vehículos juegan un papel fundamental en la conducción de una mayor cantidad de componentes electrónicos en los vehículos de hoy y del futuro. Esta creciente complejidad electrónica conduce a una mayor necesidad de simulación y pruebas funcionales.
Para proteger los equipos de prueba y simulación, los bastidores y gabinetes de nVent SCHROFF se pueden instalar a bordo de vehículos, en laboratorios o en plantas de producción.
- Las carcasas robustas y compactas pueden montarse en vehículos y cambiarse fácilmente para desplegar sistemas de almacenamiento de datos.
- Los gabinetes a pequeña escala soportan equipos durante pruebas funcionales en el mundo real
- Tecnología de controladores de sistemas potente, compacta y modular
- Gabinetes ligeros y móviles para equipos de 19 pulgadas que admiten configuraciones de prueba personalizables para acondicionamiento de señales, medición y distribución de energía.
Soluciones para equipos de prueba que ahorran espacio
Ofrecemos soluciones que van desde carcasas de factor de forma pequeño hasta gabinetes electrónicos más grandes equipados con subracks de 19 pulgadas, adaptados a las necesidades de las aplicaciones automotrices que exigen equipos robustos, duraderos y a prueba de falla.
Revise nuestros componentes listos para usar
ESTUDIOS DE CASOS

Sistema PXI Express como sistema de prueba estándar
El sistema se utiliza como un sistema estándar para pruebas de señal de alta tensión y se está implementando en una variedad de aplicaciones finales, incluidas la industria automotriz, las comunicaciones, la ciencia, el sector militar/aeroespacial y la electrónica de consumo.
Recursos
Documento técnico: ¿Cómo proteger su equipo de prueba?
Los avances tecnológicos tienen un impacto tanto en los sistemas de prueba como en los de medición, así como en los sistemas de simulación específicos.
Por lo tanto, los fabricantes de equipos de prueba deben prepararse para una mayor demanda de simulaciones complejas.
En este documento técnico, aprenderá cómo las nuevas tecnologías están cambiando los requisitos para proteger los sistemas de prueba en términos de sincronización de datos, potencia de procesamiento, suministro de energía, enfriamiento, almacenamiento de datos, carcasa mecánica y disponibilidad a largo plazo, desde carcasas de factor de forma pequeño hasta sistemas de 19" y gabinetes electrónicos.
- Comience a reducir sus costos de manera significativa
- Aumente su productividad de ingeniería
- Mejore la capacidad de reutilización del diseño