PCB Tainers, Retenedores y Guías de Tarjetas
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Material
- Tipo
- Grosor de la placa
- Grosor de la placa
Productos | 21 resultados (25 artículos )

Serie 165 Retenedor de tableros
La serie 165 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 166 Retenedor de tableros
La serie 166 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 125 Retenedor de tableros
La serie 125 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 126 Retenedor de tableros
La serie 126 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie NW125 retenedor de placa
La serie NW125 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.

Serie NW126 retenedor de placa
La serie NW126 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.

Serie NW165/NW166 Retenedor de placa
La serie NW165/NW166 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.

Serie 15 PCB-Tainer
La Serie 15 proporciona retención de placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 18 PCB-Tainer
La Serie 18 proporciona retención de placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 24 Lok-Tainer
La serie 24 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 25 Lok-Tainer
La serie 25 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.

Serie 28 Lok-Tainer
La serie 28 proporciona retención de la placa en aplicaciones moderadas de choques y vibraciones en paredes frías.