Gabinetes de acero
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Material del bastidor
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Color
- Color del bastidor
- Altura
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Acabado
- Color de revestimiento
- Ancho del rack
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Fondo
- Grado de protección
- Carga estática
- De conformidad con
- Número de compartimentos
- Carga estática
- Carga dinámica
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (92 artículos )

Varistar CP Deco Gabinete con 19" Panel Montajes en Marco Deco
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP IP 20 gabinete, puerta delantera de cristal, puerta trasera de acero
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

Varistar CP Gabinete a bordo, Rolling Stock, Ferrocarriles

Varistar CP MIL Cabinet

Varistar CP Seismic Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC

Varistar CP Seismic Gabinete de carga pesada, Bellcore Zone 4, EMC




Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7021
Rack con compartimentos separados para proteger el equipo de servidores y redes en un gabinete multiusuario.

Placa base Varistar, de una sola pieza, cerrada
La placa base es sólida y cubre la base del gabinete.

Varistar Air Separation Blanking Cover, Kit de panel lateral
Paneles para cerrar la brecha entre los gabinetes lado a lado con diferentes huecos de 19".