Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accesorios de distribución de energía

Accesorios de distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Material
  • Montaje
  • Acabado
  • Ancho del rack
  • Acabado frontal
  • Acabado trasero
  • Altura del rack
  • Altura
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Productos | 22 resultados (39 artículos )

      Sensor para eHandle

      Sensor para eHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

      EHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      Arnés de cables para eHandle

      Arnés de cables para eHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      pcb busbars

      PCB Busbar para la distribución de energía

      Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
      mounting bracket

      Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo

      Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
      mounting bracket

      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
      power connector

      Conector de alimentación para Busbar

      Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
      mounting bracket

      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

      Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
      mounting bracket

      Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos

      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
      mounting bracket

      Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos

      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
      contact protection for busbar

      Protección de contacto para Busbar

      Protección de contacto para Busbar.
      busbar

      Busbar con conexiones FASTON

      SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.