Labrack 19" Open Rack verticales
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Labrack 19" Open Rack verticales
verticales de 19" para rack abierto o desnudo con capacidad de carga de hasta 200 kg. Estos 19" verticales se pueden montar en una base móvil o estacionaria.
Detalles
Recursos
Características
- Móvil o estacionario
- Varios estantes
- Accesorios para canalización de cables
- Capacidad de carga fija 200 kg o 150 kg (ver tabla de especificaciones) en un centro de gravedad definido en el centro del bastidor del laboratorio
- Recomendado máx. Profundidad de chasis 400 mm
Especificaciones
| Anchura | 600mm |
| Tipo de producto | Rack |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.