AdvancedMC Module AdvancedMC Module Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Luftschottblech (14) Abdeckung (1) Frontplatte (25) Dichtungskit (1) Griff (11) Bezeichnung (1) Schalter (4) Systemmodul (39) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ AdvancedMC-Filler-Modul (5) Unten (2) Aushebegriff (5) Filler-Modul (35) Füllplatte (4) Frontplatte (6) Dichtung (1) Oben (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Grifftyp Doppelte Vollgröße (1) Doppelt mittelgroß (1) IEA, Hebel (1) Hebel (4) Plunger (5) Einzeln kompakt (1) Einzelne Vollgröße (1) Einzeln mittelgroß (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passt zu Gehäuse (5) CompactPCI-Systeme (2) Frontplatten (2) MicroTCA-Systeme (10) RTM BP (2) RTM BP Abdeckung Z3 (1) Baugruppenträger (5) Systeme (61) Alle anzeigen Weniger anzeigen Höhe Gestell 3U (6) 8U (15) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Befestigung Anschraubbare Front (6) EMV-Schirmung Ja (14) Breite Gestell 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Material Aluminium (28) Polycarbonat (6) Edelstahl (49) Stahl (4) Polypropylen (2) Polyethylen (1) PVC (1) Zinklegierung (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Frontbeschichtung Eloxiert (2) Roh (23) Länge 299mm (1) Oberfläche Rückseite Eloxiert (1) Leitend (1) Roh (23) Farbe Schwarz (5) Farblos (1) Grau (1) Silber (1) Entspricht EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: AdvancedMC ModuleAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienFrontplattenDetailsSchottblecheDetailsGriffeDetailsDichtungenDetailsSchottdichtungenDetailsMicro-SwitchesDetails