Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Flexible Sammelschienen | nVent ERIFLEX

Flexible Sammelschienen

Mehr Flexibilität bei Design und Montage von Schaltschränken

nVent ERIFLEX Flexibar Querschnitte bestehen aus mehreren Schichten dünnen elektrolytischen Kupfers, die mit einer hochohmigen, selbstlöschenden PVC- oder Silikonverbindung isoliert sind. Die fortschrittliche Flexibar Isolierung bietet eine noch sicherere Option: raucharm, feuerhemmend und halogenfrei.

Diese flexiblen Sammelschienen lassen sich biegen, falten oder verdrehen. Sie bieten einen sehr kleinen Biegeradius für kürzere und kompaktere Netzanschlüsse. Zudem zeichnen sie sich durch eine verbesserte Ästhetik und eine einfachere Installation aus.

Die Lösungen sind von 7 mm² bis 1.200 mm² und 125 A bis 2.800 A erhältlich. Sie sind ideal für Verbindungen zwischen:

  • Hauptstrom- und Verteilungseinrichtungen
  • Wandlern und Stromschienen
  • Stromschienen und Schaltschränken

Vorteile:

  • Anpassungsfähig und flexibel, erfordern weniger Installationsraum
  • Leicht zu formen, auch bei den größten Ausführungen
  • Weder Kauf noch Installation von Laschen erforderlich
  • Vermeidet unzureichende Verbindungen aufgrund von Vibrationen oder Ermüdung
  • Reduziertes Gewicht des gesamten Schaltschranksystems

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von Erstausrüstern und Schalttafelbauern verwendet werden.

Vorgestellte Produkte

Flexibar Advanced, verzinntes Kupfer

Flexibar Endabdeckung

Flexibar und IBSB Träger

Ressourcen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT