Intuitives Design, leicht in der Inspektion und Installation
nVent ERIFLEX bietet eine Reihe kompakter Netzanschlussblöcke sowie ein-, zwei- und vierpolige Verteilerblöcke.
Diese Blöcke lassen sich einfach montieren und ermöglichen eine Sichtprüfung zur Bestätigung der Verbindungen zu zahlreichen Leitern. Dank einer umfassenden Erweiterung unseres einzigartigen Produktangebots kann ERIFLEX Ihnen eine robuste Produktlinie anbieten. Darüber hinaus haben wir eine breite Palette an Produkten zur Unterstützung bei der Montage, die eine mühelose Befestigung an DIN-Profilschienen oder Stahlblechen ermöglichen.
Vorteile:
- Direkter Anschluss an nVent ERIFLEX Flexibar auf der Netzseite
- Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen dank verzinntem Kupfer- oder Aluminiumblock
- Klappbare, abnehmbare Schraubenabdeckung
- Einfache Befestigung mit Clips an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel
- Füllgrad bei 95 %
- Halogenfrei
- RoHS-konform
- IP 20 für Elektriker-Sicherheit
- Stapelbar
- Kompakte Abmessungen
Darüber hinaus bietet nVent ERIFLEX eine große Auswahl an Kabelschuh-zu-Kabelschuh-, Kabelschuh-zu-Tunnel- und Tunnel-zu-Tunnel-Stromanschlüssen und Befestigungsmöglichkeiten.
Vorteile:
- Einfacher Anschluss von nVent ERIFLEX Flexibar oder anderen Leitern dank zugänglicher Stehbolzen
- Stapelbar für mehrpolige Netzanschlussblöcke
- Einstellbare transparente Abdeckung
- Halogenfrei
- RoHS-konform
nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von Erstausrüstern und Schalttafelbauern verwendet werden.
Vorgestellte Produkte
Ressourcen
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

Wie können wir Ihnen helfen?
Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.