Komplette Systemlösungen
Lösungen für die größten Bauwerke der Welt
nVent LENTON ist eine globale Marke mit lokaler Unterstützung, wenn unsere Kunden sie brauchen. Das Team berät Bauingenieur*innen und Bauunternehmer eingehend über technische Lösungen und spart so Zeit im Bauprozess vor Ort. Mit Werken in Nordamerika und Europa können die Produkte mit minimalen Verzögerungen zum Vertriebspartner gelangen.
nVent LENTON hat in Tausenden der bekanntesten Gebäude, Brücken und Straßen auf der ganzen Welt Problemlösungen geliefert. Sie können also auf die Marke vertrauen, die seit über 50 Jahren weltweit den Standard setzt.
Anwendungen

Hochhäuser
Burj Khalifa
Dubai
The Shard
London
Grande Arche de la Defense
Paris
Petronas Towers
Kuala Lumpur
KPN
Rotterdam
Messeturm
Frankfurt
Frankfurt Four
Frankfurt
Nationale Nederlanden
Niederlande
Trianon
Frankfurt
One Hyde Park Apartments
London
2012 Olympic Athletes' Village
Stratford City

Museen und Unterhaltung
Wembley Stadium
London
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
The Bellagio
Las Vegas
The Venetian
Las Vegas
Luxor Casino
Las Vegas
CityLink
Melbourne
La Défense
Paris
1996 Olympic Stadium
Atlanta
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta
Arena Central
Birmingham
Salamanca Street
Salamanca
Sydney Stadium
Sydney

Flughäfen, Schienenverkehr, Transit und Tunnels
San Francisco International Airport
San Francisco
Terminal 5 Heathrow Airport
London
s21 S-Bahn
Berlin
Sydney Harbour Tunnel
Sydney
Control Tower Amsterdam Airport Schiphol
Haarlemmermeer
München Straßenbahnbahnhof
München
Groningen Bahnhof
Groningen
George Bush Intercontinental Airport
Houston

Brücken und Dämme
Stonecutter Bridge
Hong Kong
New Tappan Zee Bridge
New York City
Puente Centenario
Panama Canal
Storebaelt-Brücke
Dänemark
Storebaelt-Westbrücke
Dänemark
Itaipu-Damm
Brazil
I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

Energie, Versorgung und Verteidigung
Kernkraftwerk Alvin W. Vogtle
Waynesboro
Elektrizitätswerke Boxberg & Lippendorf
Deutschland
Kernkraftwerk Sizewell B
Suffolk
Kerntechnische Anlage Sellafield
Seascale
Refineria Coque Buenos
Buenos Aires
Orlen Lietuva Refinery
Mažeikiai

Denkmäler und öffentliche Gebäude
Salt Lake City Temple
Salt Lake City
California State Prison, Corcoran
Corcoran
Der nVent LENTON Unterschied

nVent LENTON ist weltweit führend bei fortschrittlichen mechanischen Armierungsverbindungssystemen und ein ausgewiesener Experte für mechanische Verbindungen, die vor Ort getestet wurden, um Zeit und Geld zu sparen. Unsere Spezialist*innen für Armierungsverbindung bei nVent kennen das Betonbaugeschäft und die damit verbundenen Probleme bei Armierungsverbindungen auf den heutigen Baustellen.
Dank unserer technischen Fähigkeiten, unserer umfassenden Erfahrung und unserer umfangreichen Testbasis können wir Ingenieur*innen und Bauunternehmern Produktlösungen wie unsere Mehrfachverbindungs- und Verankerungssysteme für alle Herausforderungen bei der Armierungsverbindung anbieten.
Zuverlässige, starke, konsistente Produkte
nVent LENTON stellt Produkte her, die nicht nur den neuesten Normen und Vorschriften entsprechen, sondern auch dann funktionieren, wenn Sie sie brauchen. Die Geschichte der Marke umfasst eine Reihe von wichtigen Produktinnovationen im Laufe ihrer langen Geschichte, darunter:
- 1961: Cadweld Rebar erfunden
- 1974: LENTON Kegelgewinde-Armierungsverbindung eingeführt
- 1979: Erstes abgeschlossenes internationales Projekt: Bahrain Causeway Project
- 1983: LENTON Form Saver Produkt für Reibungsverschweißung eingeführt
- 1985: LENTON Heavy Duty Threader für den Außendienst eingeführt
- 1991: LENTON Interlok eingeführt
- 2003: LENTON Plus eingeführt
- 2017: LENTON Ultimate eingeführt
- 2020: LENTON Connect Abreißbolzen-Verbindungssystem
- 2023: LENTON verpresster Terminator eingeführt
Unsere Produktfamilen:

nVent LENTON Standardkupplungen
Standardkupplungen sind für die Verbindung von Stäben mit gleichem Durchmesser ausgelegt, wobei mindestens ein Stab frei drehbar und in seiner axialen Richtung nicht eingeschränkt ist. Die Kupplungen sind so bearbeitet, dass sie an beiden Enden ein konisches Gewinde besitzen, wodurch eine mechanische Stoßverbindung zwischen zwei Betonstahlabschnitten entsteht.

nVent Positionskupplungen
Positionskupplungen dienen zum Verbinden von zwei gebogenen, gekrümmten oder geraden Stäben mit gleichem Durchmesser, wenn keiner der beiden Stäbe gedreht werden kann. Typische Anwendungen sind gebogene Stäbe, vorgefertigte Käfige und vorgefertigte Strukturelemente.

nVent LENTON Form Saver
Der Form Saver ist ideal für die Beseitigung von überstehenden Dübeln bei segmentierten Gussanwendungen und temporären Öffnungen. Das einzigartige Design mit dem konischen nVent LENTON Gewinde, dem werkseitig installierten Gewindeschutz und der Nagelplatte ermöglicht eine einfache Befestigung an der Schalung.

nVent LENTON Interlok
Interlok ist ein Fertigteil-Verbindungssystem, das für die strukturelle Integrität bei der Verbindung von Armierung im Fertigteilbau entwickelt wurde. Es dient dazu, die strukturelle Integrität zwischen tragenden Betonfertigteilen wie Stützen, Trägern, Scherwänden und Platten zu gewährleisten.

nVent LENTON Ultimate
nVent LENTON Ultimate Verbindungssysteme und mechanische Verankerungen wurden entwickelt, um die Leistung und Effizienz in der Werkstatt zu maximieren und die Installationsschwierigkeiten vor Ort zu minimieren. Ultimate Produkte werden mit Hilfe der Reibschweißtechnik und des Produktdesigns am Betonstahl befestigt, wobei die Reibschweißparameter optimiert werden, um die Leistung der Armierungsverbindungen mit verschiedenen Arten und Güten von Armierung zu maximieren.

nVent LENTON Connect
Connect ist ein System zum Verbinden von Bewehrungsstäben an Ort und Stelle, das keine Vorbereitung der Stabenden erfordert und ideal für Neubauten, Reparaturen oder Nachrüstungen geeignet ist. Die Kupplung verfügt über zwei integrierte gezahnte Schienen, die für die Entwicklung der vollen Stärke der Bewehrungsstäbe (Armierung) und eine verbesserte strukturelle Gesamtintegrität bei Zug, Druck, Spannungsumkehr und dynamischen Anwendungen sorgen.

nVent LENTON Terminator
Der Terminator ist eine Verankerung mit konischem Gewinde, die am Ende eines Bewehrungsstabs befestigt wird und eine effektivere Verankerung als der traditionelle Hakenarmierung ermöglicht. Dieser Ansatz vereinfacht die Platzierung der Armierung erheblich, reduziert Staus und verbessert die strukturelle Integrität.

nVent LENTON schweißbare Kupplungen
nVent LENTON schweißbare Kupplungen bieten eine schnelle und einfache Lösung für die Verbindung von Bewehrungsstahlstäben (Armierung) mit Baustahlprofilen oder -platten. Die Kupplung ist an einem Ende mit einem Innengewinde versehen, während das andere Ende oder die Außenfläche zum Schweißen vorbereitet ist.
nVent LENTON Ausrüstung und Service vor Ort
nVent LENTON Gewindeschneidmaschinen können bequem in der Werkstatt oder auf der Baustelle aufgestellt werden und ermöglichen eine bessere Produktionskontrolle.
Die Maschinen können auf der ganzen Welt bei nVent gemietet werden. Ausbilder*innen von nVent führen Schulungen durch.
Ressourcen

Als Pionier in der Bauindustrie verfügt nVent über umfangreiche Erfahrung und Ressourcen, um Ihnen bei der Auswahl des am besten geeigneten nVent LENTON Systems für Ihre Anwendungen mit vor Ort gegossenem Betonbauteilen oder Betonfertigteilen zu helfen.

Erfahren Sie mehr darüber, warum eine mechanische Verbindung die beste Wahl für Stahlbeton ist.

Erfahren Sie mehr über nVent LENTON Interlok und wie es eine kosteneffektive und schnelle Option mit einer drastischen Erhöhung der Designflexibilität von Betonfertigteilen darstellt.
Sind Sie bereit?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit unseren Lösungen für die Betonbewehrung, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.