nVent LENTON Speed Sleeve Übergangsadapter
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent LENTON Speed Sleeve Übergangsadapter
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Bars can be individually secured
- Fast, one-man installation
- Requires only a lightweight ratchet wrench to install
- Can be used to splice two smaller bars
Spezifikationen
| Oberfläche | Blank |
| Material | Stahl |
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required |
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 |
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 |
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 |
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 |
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 |
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 |
Broschüre
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.