Automotive

VORGESTELLTE PRODUKTE
ANWENDUNGEN
Universelles Testsystem für Ausdauertests verschiedener elektrischer Bauteile wie Kamera- und Radarsysteme für die Automobilbranche.
Für die kundenspezifische Elektronik und die individuellen Kundenanforderungen wurde eine komplette Systemlösung benötigt. Die Systeme sollten als Prüfstand dienen und entweder als tragbare und stapelbare Desktop-Gehäuse oder als Baugruppenträger konzipiert werden, um in einem 19"-Schrank montiert werden zu können.
Der Prüfstand enthält auch ein System, das nur als Stromversorgung für die anderen Prüfkomponenten bzw. als Steuereinheit für den integrierten Bildschirm und die integrierte Tastatur dient.
Die Hardware in jedem Test-Slot musste eine unabhängige Konfiguration mit wiederverwendbaren Hardwaremodulen ermöglichen. Darüber hinaus war der Kunde auf der Suche nach einem Anbieter für Komplettlösungen, der dieses komplexe System auch zusammenbauen und testen kann.

Broschüre zu Kabeleinführungssystemen
Das benutzerfreundliche Kabeleinführungssystem-Portfolio von nVent HOFFMAN ermöglicht eine schnellere und einfachere Kabeldurchführung und -montage in elektrischen Gehäusen. Die Systeme verfügen über abgedichtete Kabeleintrittspunkte und bieten einen hohen Schutz vor Staub, Wasser und Vibrationen – mit Schutzarten IP54 und IP66.