DTM-Pakete für Entwicklung und Fertigung
Der Schlüssel zur Erschließung von Industry 4.0
Die Software DTM Engineering and Manufacturing lässt das Versprechen der Digitalisierung wahr werden. Mit einer Reihe bahnbrechender Funktionen transformieren diese Pakete Ihre Betriebsabläufe mit einem einfachen, zentralen Lösungsansatz: einer vernetzten Konstruktionsplattform, die eine effizientere Fertigung, Montage und einen effizienteren Service ermöglicht. Navigieren Sie mühelos zwischen verschiedenen Designmodulen, erhalten Sie aktuelle Informationen über wichtige Änderungen und profitieren Sie von den Kostenvorteilen einer sinnvollen Automatisierung mit einem End-to-End-Tool, das Ihren Design-to-Manufacturing-Prozess optimiert.
PROFESSIONAL-PAKET
Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe
Ihre Ingenieure werden das Arbeiten in einer vertrauten 2D-Umgebung in Kombination mit den zusätzlichen Vorteilen der 3D-Design-Umgebung für Schaltschränke zu schätzen wissen. Darüber hinaus machen sich die kürzeren Produktionszeiten, die durch konsistentere und zuverlässigere Übergänge von Design zu Fertigung ermöglicht werden, in der Bilanz bemerkbar. Erweiterte Visualisierungsoptionen, anpassbare Berichte, automatische Verkabelungsoptionen, die auf eine Vielzahl von Schrankanwendungen abgestimmt sind – all das und noch viel mehr ist im Professional-Paket enthalten.
Hauptmerkmale des DTM Professional-Pakets:
- 2D- und 3D-Entwicklung von Schaltschränken: Die Entwicklung elektronischer Schaltschränke ist sowohl in 2D- als auch in 3D-Ansicht möglich, wobei Änderungen unmittelbar gespeichert werden. Dies ermöglicht eine effiziente Planung von Form, Passung und Funktion in einem frühen Stadium des Entwurfs.
- Funktionen für den intelligenten Schrankbau: Das Paket bietet verschiedene intelligente Funktionen zur Vereinfachung und Optimierung der End-to-End-Prozesse beim Schrankbau. Dazu gehört auch die Generierung der Daten, die für die automatische Fertigung, Verkabelung und Montage von Lösungen erforderlich sind.
- Leistungsstarke Schaltplanerstellung: Die Software erleichtert die fortschrittliche Schaltplanerstellung mit automatisierten Draht- und Geräte-Tags, intelligentem Signalfluss sowie aktiven und passiven Regelprüfungen des Entwurfs. Dies gewährleistet Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Erstellung von Schaltplänen.
- Generierung kundenspezifisch anpassbarer Berichte: Mithilfe eines modernen Berichteditors können Benutzer kundenspezifisch anpassbare Berichte und Dokumentationen erstellen. Diese Funktion hilft bei der umfassenden Dokumentation des Projekts und Kommunikation.
- Tools für das Schaltschrank-Layout: Das Paket enthält einfach zu bedienende Layout-Tools, die mit Schaltplänen verbunden sind, um das Layout zu vereinfachen und eine automatische intelligente Drahtverlegung zu ermöglichen. Dies gewährleistet präzise Drahtlängen und Kanalfüllungsverhältnisse und optimiert das Design der Schaltschränke.
PREMIUM-PAKET
Steigern Sie Ihre Effizienz
Das Premium-Paket enthält alle Vorteile des Professional-Pakets und erweitert diese um zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung und Stärkung Ihrer Prozesse. Profitieren Sie von den fortschrittlichen Zeichnungsfunktionen, die Ihrem Team erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung und gemeinsamen Nutzung von Designs bieten, und nutzen Sie die dynamischen Kabelmanagementfunktionen, die das Design weiter optimieren. Mit dem ultimativen Paket können Sie sofort loslegen. Wenn Sie ein Höchstmaß an Konsistenz, Qualität und Geschwindigkeit erreichen möchten, können Sie auf das Premium-Paket umsteigen.
Unser DTM Premium-Paket bietet zusätzlich folgende Funktionen:
- Fortschrittliche Zeichnungsfunktionen: Erstellen Sie mühelos Einliniendiagramme und stellen Sie sicher, dass verbundene Ansichten nahtlos mit Schaltplänen und Schalttafellayouts synchronisiert werden. Diese Integration sorgt für mehr Klarheit und Präzision im gesamten Entwicklungsprozess.
- Automatisierte Wartung von Verbindungen: Halten Sie Verkabelungsdiagramme mühelos auf dem neuesten Stand mit automatischen Updates, sodass die neuesten Verbindungsinformationen für Ihr gesamtes Projekt widergespiegelt werden. Dies gewährleistet Genauigkeit und Konsistenz in jeder Phase.
- Verbessertes Kabel- und Steckerdesign: Vereinfachen Sie den Entwurf von Kabeln und Steckern mit den dynamischen Funktionen für die Erstellung und das Management von Kabeln. Stellen Sie mehrere Stifte mit einem einzigen Anschlusspunkt für Verbinder dar, um den Entwurfvorgang zu rationalisieren und die Effizienz zu optimieren.
Möchten Sie mit unseren Experten sprechen?
Kontaktieren Sie uns zur Vereinbarung einer Vorführung, Beantwortung Ihrer Fragen und Informationen darüber, wie die DTM-Software automatisiertes Engineering möglich macht und so Ihre digitale Transformation vereinfacht.