Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Belüftungssortiment

Belüftungssortiment

Eine große Auswahl an Lüftern und Filterlüftern für Kühlanwendungen mit offenem Kühlkreislauf

  • Zwangsfrischluft-Technologie mit offenem Kühlkreislauf für geringe bis mittlere Wärmeabfuhr
  • Geeignet für kühle oder saubere Umgebungsluft
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Konfigurationen des Typs 1 und 12 mit der Option, den Schutz durch unsere Filterlüfterhauben des Typs 3R und 4/4X zu erhöhen
  • Erhältlich mit seitlicher und oberer Halterung für eine flexible Montage
  • Luftströme von 21 CFM (36 M3/h) bis 484 CFM (822 M3/h) und Größen von 101,6 mm (4 Zoll) bis 330,2 mm (13 Zoll)
  • Auch im kompakten Einklick-Design für eine einfache Installation verfügbar
  • Kühlungsauswahl-Tool, das Ihnen dabei hilft, die ideale Kühllösung aus über 1.000 Standard-Kühlkonfigurationen zu finden.
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Schutzart
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Unterkategorien

Filterlüfter für Inneneinsatz, EF

Filterlüfter für Inneneinsatz, EF

Filterlüfter für Außeneinsatz, EFP

Filterlüfter für Außeneinsatz, EFP

Dachventilator, RFU

Dachventilator, RFU

Dachlüfter, REU

Dachlüfter, REU

Belüftungsstutzen, UAV

Belüftungsstutzen, UAV

Austrittsfilter für Außeneinsatz, EFAP

Austrittsfilter für Außeneinsatz, EFAP

Austrittsfilter, EFA

Austrittsfilter, EFA

Filterlüfterhaube, EFCS

Filterlüfterhaube, EFCS