Dachlüfter, REU
Dachlüfter, REU
Die Dachentlüftungseinheit REU, wahlweise mit Schutzart IP 33 oder 54, lässt sich dank ihrer Click-in-Funktion einfach installieren. Sie bietet eine gute Lösung, wenn der Raum an der Tür oder den Seitenwänden des Schaltschranks begrenzt ist.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Die auf den Schrank zu montierende Dachentlüftung ermöglicht eine natürliche Entlüftung ohne Ventilator. Die Installation erfolgt über eine einfache Schnell-Montage. Filter-Effizienz von >90% für die IP 54 Einheit (REU05R5).
- Material: Lackiertes Stahlblech und einspritzgegossenes Thermoplastik (ABS-FR), selbst-verlöschend, UL94V0.
- Temperaturbereich: -15 °C bis +55 °C.
- Schutzart: IP 33 ohne Filtermatte, IP 54 mit Filtermatte.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: Eine Dachlüfter-Einheit.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.