Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Lösungen für die Wasserkühlung

Kühlerlösungen

Kühlerlösungen von nVent HOFFMAN bieten Ihnen die Sicherheit, dass Ihre kritischen elektrischen Systeme und Maschinen geschützt sind, um deren Verfügbarkeit zu maximieren und die Lebensdauer zu verlängern.

Industrielle Kühler tragen dazu bei, optimale Bedingungen für den zuverlässigen Betrieb von Produkten, Mechanismen und Gerätschaften in zahlreichen Branchen zu schaffen.

Die Kühler von nVent HOFFMAN sind konfigurierbar und in einer Reihe verschiedener Kapazitäten erhältlich, um Flexibilität für präzise Kühlanforderungen zu bieten. Sie sind so konzipiert, dass sie den Platzbedarf minimieren, einfach gewartet und instandgehalten werden können und sich in andere Produkte integrieren lassen, um eine skalierbare Systemlösung zu bilden.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Unser Angebot an Kältegeräten ist in verschiedenen Größen mit einer Vielzahl von Funktionen erhältlich

Kältegeräte können zur Kühlung kritischer Geräte oder in Kombination mit Luft/Wasser-Wärmetauschern zur Gehäusekühlung eingesetzt werden.

  • Mit über 40 Konfigurationsoptionen in einem Kapazitätsbereich von 900 W bis 134 kW kann das Kältegerät für spezielle Geräteanforderungen in einer Vielzahl von Branchen optimiert werden.
  • Der geringe Platzbedarf spart wichtigen Stellplatz für Maschinen und Ausrüstung.
  • Auch ein umweltfreundliches Design mit leistungsstarken, energieeffizienten Lüftern und Mikrokanalkondensatoren zur Reduzierung der benötigten Kältemittelmenge ist im Angebot.
  • Für eine qualitativ hochwertige Produktion und Systemzuverlässigkeit kann eine Präzision von bis zu ±0,5 °C erreicht werden.
  • Die für Innen- und Außenanlagen geeigneten Versionen sorgen für maximale Standortflexibilität.
  • Die speziell für Wartungsfreundlichkeit ausgelegten Geräte halten kritische Systeme in Verbindung mit dem branchenführenden Service und Support von nVent am Laufen.



VORGESTELLTE PRODUKTE

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14-kW-Kühlgerät für die seitliche Montage

Der 14-kW-Kühler von nVent HOFFMAN bietet eine präzise Temperaturregelung zur Maximierung der Effizienz durch Management der von den Batterien in BESS-Anwendungen erzeugten Wärme.

Mehr erfahren
REF_Photo_TCW08-19

Industrieller Mini-Kühler, TCW

Der industrielle Mini-Wasserkühler bietet Präzision und Zuverlässigkeit in einem kompakten Design. Die hohe Kühlpräzision verbessert die Produktionsqualität und führt zu gleichmäßigeren und besseren Ergebnissen.

Mehr erfahren
REF_Photo_TALA1-A8

Industrieller Kühler, TAL

Der industrielle Wasserkühler bietet Genauigkeit und Zuverlässigkeit in modularer Ausführung. Korrosionsbeständige Komponenten ermöglichen eine einfache Wartung der Geräte und reduzieren Ausfallzeiten.

Mehr erfahren

KONTAKTIEREN SIE UNS