Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

KupferSammelschienen | nVent ERIFLEX

Kupfer-Sammelschienen

Hochleistungs-Netzanschlüsse für höchste Anforderungen

Die Kupfer-Sammelschienen von ERIFLEX sind eine Alternative zu mehreren, großen Kabeln. Sie sind einfach in der Anwendung und sorgen für starke und zuverlässige Strom- und Erdungsanschlüsse.

Erfahren Sie, wie einfach die Installation bei Anwendungen wie Verteilerschaltanlagen, Seetransport, Maschinenfertigung, Stromschienen und Stromerzeugung sein kann.

Sammelschiene mit Gewinde:

  • Elektrolytkupfer
  • abgerundete Ecken
  • Dicke: 2 bis 10 mm
  • Länge: Von 1.000 bis 2.000 mm

Gestanzte und einfache Sammelschiene:

  • Strom: Bis zu 7.400 A
  • Dicke: 4 bis 10 mm
  • Länge: 1.000 bis 4.000 mm

Vorteile:

  • Anschluss ohne Bohren oder Stanzen
  • Kompakte, platzsparende Konstruktionen
  • Ideal für Anpassungen vor Ort

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von Erstausrüstern und Schalttafelbauern verwendet werden.

Vorgestellte Produkte

PCB Plain Copper Busbars.jpg image

PCB KupferSammelschienen, blank

DPCB Punched Plain Copper Busbar.jpg image

DPCB gestanzte Kupfer-Sammelschiene, blank, einzeln

DPCB Punched Plain Copper Busbar-Double.jpg image

DPCB gestanzte Kupfer-Stromschiene, blank, doppelt

TCB Threaded Busbar.jpg image

TCB Sammelschiene mit Gewinde

TCB Threaded Busbar-Fixing Hole.jpg image

TCB Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsbohrung

TCB Threaded Busbar-Fixing Slot.jpg image

TCB Sammelschiene mit Gewinde und Befestigungsnut

TCBW Threaded Busbar_W-Thread.jpg image

TCBW Sammelschiene mit W-Gewinde

BMS Bimetal Plate.jpg image

BMS-Bimetall-Platte

XM5 Threaded Busbar Connector.jpg image

XM5 Verbinder für Sammelschienen mit Gewinde

Ressourcen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT