Outdoor-Schrank – Outdoor-Gehäuse | nVent SCHROFF
Outdoor-Schrank: Schutz missionskritischer Elektronik – selbst in rauen Umgebungen
Die Outdoor-Schränke und -Schaltschränke von nVent SCHROFF schützen Ihre empfindliche Elektronik im Außenbereich und sorgen dafür, dass sie reibungslos und zuverlässig funktioniert.
Unsere Outdoor-Schränke sind darauf ausgelegt, den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen standzuhalten: von Regen und Schnee über Staub bis hin zu heißer Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus bieten sie einen verlässlichen Schutz vor Vandalismus. Dank der Schock- und Vibrationsfestigkeit der Schaltschränke und dem effizienten Wärmemanagement bleiben Ihre empfindlichen elektronischen Geräte sicher und laufen zuverlässig weiter. Unsere Outdoor-Schaltschränke werden häufig in den Bereichen Telekommunikation, Signaltechnik, Verkehrssteuerung sowie für Test- und Messanwendungen eingesetzt.
Vorteile
- Zuverlässiger Betrieb Ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus
- Outdoor-Schrank mit robustem Wärmeschutz senkt die Gesamtbetriebskosten durch Verlängerung des Produktlebenszyklus.
- Schutz vor Regen, Schnee, Staub und Vandalismus
- Erhältlich in einwandiger, doppelwandiger und modularer Aluminiumkonstruktion
- Anpassbare Optionen umfassen IP-Schutzart, EMV-Abschirmung, Erdbebensicherheit und Kühlungsmanagement.
- Auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, mit langlebiger, UV-beständiger Pulverbeschichtung für einen optimalen Korrosionsschutz
Wärmemanagementfunktionen
Die Outdoor-Gehäuse Unibody und Modular von SCHROFF bieten hervorragende Wärmemanagementfunktionen mit:
- einer doppelwandigen Konstruktion aus wärmeabführendem Aluminium, die 85 % der Sonneneinstrahlung abhält;
- Luftkonvektion für eine bessere Kühlung bei Aufrechterhaltung der IP-Schutzart;
- energieeffizienter Kühlung, die Ihre Systeme und die Umwelt schützt;
- zusätzlichen Kühloptionen für extreme Bedingungen, einschließlich Lüfter, Wärmetauscher und Klimaanlagen.
Vorgestellte Produkte
Konfigurieren Sie Ihr Outdoor-Gehäuse
Kombinieren Sie verschiedene Standardkomponenten und stellen Sie so ein Outdoor-Elektronikgehäuse zusammen, das Ihren Anforderungen entspricht.