Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Elektronikschrank – 19-Zoll-Gestell | nVent SCHROFF

Elektronikschränke für den Innenbereich

Zuverlässig, robust und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Egal, ob Sie 19-Zoll-Gestelle, EMV-beständige oder erdbebensichere Schränke benötigen: SCHROFF hat den passenden Elektronikschrank für Ihre Anforderungen. Konfigurieren Sie Ihren Schrank online oder fragen Sie unsere Experten.

Was wir anbieten

Bei nVent wissen wir, dass jeder Anwendungsfall spezifische Anforderungen hat. Wir haben die Fachleute, die Technologie und die Fähigkeiten, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Bei Elektronikschränken bieten wir die Plattformen Varistar (Stahlrahmen) und Novastar (Aluminiumrahmen) an, jeweils mit einer Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehöroptionen.

Elektronikschränke für den Innenbereich

19-Zoll-Elektronikgestelle und Schaltschränke

Unsere Lösungen reichen von offenen 19-Zoll-Gestellen bis hin zu Elektronikbodenschränken, die so konfiguriert werden können, dass sie empfindlichste Geräte vor äußeren Umwelteinflüssen schützen. nVent bietet ein technisches Premiumprodukt zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit kurzen Lieferzeiten an.

Mehr erfahren

 

EMV-Schränke

Die Elektronikschrankplattform Varistar von SCHROFF bietet eine innovative Lösung für eine hocheffektive EMV-Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz und 40 dB bei 3 GHz, sodass ein zuverlässiger und unterbrechungsfreier Betrieb von elektronischen Geräten gewährleistet ist.

Mehr erfahren

 

Robuste Schränke

Die Elektronikschränke der Marke Varistar von SCHROFF zeichnen sich durch zuverlässige Leistungen unter extremen Schock- und Vibrationsbelastungen aus (erdbebensichere Schaltschränke und Gestelle). Varistar ist die ideale Plattform für robuste Schränke, die kundenspezifisch angepasst werden kann, um erfolgskritische Anforderungen zu erfüllen.

Mehr erfahren

Vorgestellte Produkte

Schaltschrank Varistar CP IP20

novastar-cabinet.jpg image

Novastar, Schaltschrank mit Tür und Rückwand

Varistar LHX 3, flüssigkeitsgekühlter Schrank bis zu 3 kW

Novastar Schaltschrank

Erdbebensichere Varistar CP Ausrüstung

Möchten Sie Ihren Elektronikschrank konfigurieren?

Kombinieren Sie verschiedene Standardkomponenten zu einem 19-Zoll-Schrank, der Ihre Anforderungen erfüllt.

Jetzt konfigurieren