Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Card Lok – Konduktionskühlung – VPX Einschub | nVent SCHROFF

Komponenten für Leiterplattenhalterung, Extraktion und Leitungskühlung

Anpassbare Komponenten – von einfach bis anspruchsvoll

nVent bietet Ihnen eine breite Palette an Leiterplatten-Hardware mit Calmark Card Loks, Birtcher Wedge Loks oder VPX Einschub von Schroff. Um eine optimale Leistung für Ihre Anwendung zu erzielen sind Anpassungen immer möglich – sowohl an unseren Komponenten für Leiterplattenhalter als auch für Extraktion oder Konduktionskühlung.

Leiterplattenhalterungs-, Extraktions- und Kühlkomponenten

Wedge Loks/Card Loks für Leiterplatten

Unsere Produkte sind für die Aufnahme von Leiterplatten in rauen, starken Schock- und Vibrationsumgebungen, wie sie häufig in Militär- und Verteidigungssystemen sowie in zivilen Luft- und Raumfahrtsystemen vorkommen, konzipiert. Zusätzlich zur Leiterplattenhalterung helfen Card Lok und Wedge Loks auch bei der thermischen Übertragung von der Leiterplatte auf die Kaltwand durch Ableitung, indem sie die Schnittstelle zwischen Leiterplatte und Chassis-Schiene verbessern.

Erfahren Sie mehr

 

 

Leiterplatten-Sicherungen – Halterungen

Die Metall-Kartenhalterungen bieten ein kostengünstiges, federndes Leiterplatten-Halterungskonzept. Sie werden mit Schrauben, Nieten oder Klebstoffen am Chassis befestigt. Kartenhalterungen schützen vor Schocks und Vibrationen und bieten hervorragende Erdungseigenschaften.

Erfahren Sie mehr

 

 

Ein-/Aushebegriffe für Leiterplatten

nVent bietet eine große Auswahl an Ein- und Aushebegriffen von Calmark für den Einsatz in Blech- und Kaltwandanwendungen. Diese Produkte sind sowohl in Metall- als auch in Kunststoffausführung erhältlich und erleichtern das Einsetzen und Herausziehen von Leiterplatten mit hochdichten Rückwandplatinen-Verbindungen.

Erfahren Sie mehr

 

 

Konduktionsgekühlte Baugruppen – Wärmerahmen

Konduktionsgekühlte Baugruppen bestehen aus einem leitungsgekühlten Rahmen, einer Trägerplatte oder einem Trägerstreifen, Aushebegriffen und Keilklemmen. Sie sind für Leiterplatten konzipiert, die in rauen Umgebungen gekühlt werden müssen, in denen eine Konvektionskühlung nicht möglich ist. Die Baugruppe bietet auch die erforderliche strukturelle Unterstützung des Einsteckmoduls bei extrem hohen Schock- und Vibrationsanwendungen.

Erfahren Sie mehr

 

 

Leiterplattenzubehör

Zur Ergänzung der 19-Zoll-IEC-/-IEEE-Technologie gehören Leiterplattengriffe, Versteifungen, Leiterplattencodierung und vieles mehr.

Erfahren Sie mehr

Vorgestellte Produkte

Serie 24

pcb-hardware-serie-280HT.png image

Serie 280HT

311tc.gif image

Serie 311

PCB Stromschienen

Konfigurieren Ihres PCB Wedge Lok

Kombinieren Sie verschiedene Standardkomponenten zu einem Wedge Lok, der Ihren Anforderungen entspricht.

Jetzt konfigurieren!