nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel Innenseite
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel Innenseite
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Ausführung „Hammer-on“
- Sicheres Festhalten von Leitern, weniger Wartung und mehr Sicherheit an der Wegeseite
- Schnelle und einfache Hammermontage
- Passend für verschiedene Schienenprofile
- Keine Demontage des Ballastmaterials erforderlich
- Mehrschichtige proprietäre Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz
Spezifikationen
| Schienenart | T-Schienenabschnitte 40 kg bis 65 kg |
| Oberfläche | Proprietäre Mehrfach-Beschichtung |
| Material | Federstahl |
Broschüre


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.