Gleisstromkreis Schienenklipps
Produkte | 7 Ergebnisse (12 artikel)

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel Innenseite
Hammer auf Schienen Klemme zur Befestigung eines einzelnen Schienenkabels parallel zur Schiene. Die Öffnung der Klemme zeigt zur Innenseite der Schiene.

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel Außenseite
Hammer auf Schienen Klemme zur Befestigung eines einzelnen Schienenkabels parallel zur Schiene. Die Öffnung der Klammer zeigt zur Außenseite der Schiene.

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Gegenüberliegende Leitungen Parallel
Schienenklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von zwei Schienenkabeln parallel zur Schiene. Eine Klammeröffnung zeigt zur Innenseite der Schiene, eine Klammeröffnung zur Außenseite der Schiene.

nVent ERICO Railclips, Schnappverbindung, 2 Leiter parallel

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Leiter parallel
Die Schienenklammer lässt sich schnell und einfach mit einem Hammer anbringen und hält die Leiter sicher an Ort und Stelle. Dadurch wird der Wartungsaufwand reduziert und die Sicherheit am Wegrand erhöht.

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, Vibrationsdämpfung
Schienenklammer zum Aufschlagen mit Vibrationsdämpfung zur Befestigung eines einzelnen Schienenkabels parallel zur Schiene. Die Öffnung der Klemme zeigt zur Innenseite der Schiene.

nVent ERICO Railclips, mit Hammerschlag, 2 Leiter parallel
Schienenklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von zwei Schienenkabeln parallel zur Schiene. Die Öffnung der Klemme zeigt zur Innenseite der Schiene.