ISOnV Isolierter Ableiter


ISOnV Isolierter Ableiter
ISOnV Isolierte Ableiter sind spezielle Blitzschutzableiter, die im Betrieb Impulsströmen von bis zu 200 kA ausgesetzt werden können. ISOnV wurde entwickelt und getestet, um Trennungsabstände einzuhalten und Lichtbogenbildung zu vermeiden. Eine halbleiterfähige Ummantellung dient der Minimierung von Potentialgefällen bei Blitzschlag.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Schützt die Infrastruktur vor Blitzüberschlag durch eine isolierte Ableitung zur Erde über einen äquivalenten Trennungsabstand
- Vor Ort konfektionierbar mit getrennt bestellbaren Anschluss-Sets
Spezifikationen
Impulsstrom (Iimp) | 200kA 10/350 μs |
Entspricht | IEC® TS 62561-8 |
Broschüre
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.