Varistar CP Server Cabinet With Castors
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
功能
- 预配置, 立即可用型机柜
- 1000 kg 的高动态负载,带集成脚轮, 静态承载能力高达 1600 kg
- 防护等级 IP 20
- 可以安装不同的 IT 设备
- 实现自前向后冷却的集成式空气面板
- 可轻松集成到通道密封系统中
技术参数
| 静态负载 | 1600kg |
| 产品类型 | 机架 |
| 覆层颜色代码 | RAL 7021 |
| 框架材料 | 钢 |
数据表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。