Varistar CP 服务器机柜
      
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 预配置, 立即可用型机柜
 - 静态承载重能力高达 1600 千克, 动态 1000 kg
 - 防护等级 IP 20
 - 可以安装不同的 IT 设备
 - 实现自前向后冷却的集成式空气面板
 - 可轻松集成到通道密封系统中
 
技术参数
| 静态负载 | 1600kg | 
| 产品类型 | 机架 | 
| 覆层颜色代码 | RAL 7021 | 
| 框架材料 | 钢 | 
数据表
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。