插排, 美标
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
功能
- 水平或垂直安装
- 安装时,插排可以向四个方向旋转(90°增量)
- 连接电缆 2 米, 带美标插头
- 带美标插座的插排
- 安装高度 1 U
- 符合 UL-498 标准
- 115 V, 15 A
技术参数
| 材料 | 铝; 聚酰胺 |
| 颜色 | 灰色 |
| 产品类型 | 插排 |
数据表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。