插排, SCHUKO/UTE, 带本地显示
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 通过本地显示装置进行集成测量和显示
- 带有 SCHUKO 插座的插座条
- 安装高度 1 U
- 安装时,插排可以向四个方向旋转(90°增量)
- 支持水平和垂直安装
- 测量功能:电压, 电流, 功率, 频率, cos phi
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。