Server Racks and Cabinets
筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 类型
- 手柄类型
- 搭配
- 机架高度
- 完成
- 高度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 长度
- 机架宽度
- 宽度
- 深度
- 螺纹尺寸
- 直径
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 防护等级
- 边缘处理
- 符合
已应用过滤器 1
产品 | 63 个结果440 商品)

带可调节支脚的 Varistar 脚轮
用于 Varistar 机柜的高承载脚轮,带可调节支脚。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP,400 千克,高 80 毫米

Varistar 脚轮函含 2个自锁
用于 Varistar 机柜的高承载脚轮。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 脚轮,含 2个自锁脚轮,承重900 千克

Varistar C-Rail for Cabinet Depth
Varistar C 型轨,用于机柜深度方向。

适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面
与我们的 19" 抽屉搭配使用书写表面。可将其放在抽屉上,并可在抽屉打开时顶起书写表面。
物料号项目名称Add to Quote action
适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面

Varistar 摇柄锁
适用于 IP、EMC 和门系统的摇柄锁,带多个锁定点。

带数字锁的 Varistar 摇柄把手
摇柄把手,带钥匙和数字锁。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 杠杆式把手,带数字锁,1333 键

LED 灯, 19" 支架
根据当前安装情况调整光分布。

Varistar 电缆面板
适用于 Varistar 落地式机柜的垂直电缆面板采用机柜颜色喷涂。
物料号项目名称Add to Quote action
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,917H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,604H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,446H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,1019H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,670H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,496H 110W
Varistar 电缆面板,2200H 250W
Varistar 电缆面板,1800H 150W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,2450H 250W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,2450H 150W
Varistar 电缆面板,2000H 150W
Varistar 电缆面板,2200H 150W
Varistar 电缆面板,2000H 250W

Varistar 束线带
束线带可沿着 Varistar 框架立柱支持垂直结构化电缆管理。

盘头螺钉, Torx with Washer
螺钉、垫圈和螺母等附件可用于安装 19" 附件。

垫圈
用于固定 PCB 的垫圈。