Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000081 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

RayClic 端部密封套件

nVent RAYCHEM RayClic-E-XX end seals are a simple, fast and reliable end termination developed for select nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because silicone gel technology is used to make the electrical termination.

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数

最大暴露温度 65°C
最大暴露温度 150°F
连接类型 冷敷
型号 加热电缆端件
已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us