Outdoor Modular Cabinet Double Doors
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 铝制型材框架,带可拆卸, 双层保护
- IP 55 或 NEMA 12~
- 双层
- 支持多品种 19" 机柜附件
- 前后机柜门和侧板均可打开或现场拆卸
- 100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible
- Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit
- RAL 7035 powder coating, other colors available upon request
技术参数
| 框架材料 | 铝 |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。