筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 类型
- 手柄类型
- 搭配
- 机架高度
- 完成
- 高度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 宽度
- 深度
- 螺纹尺寸
- 直径
- 正面表面处理
- 长度
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 防护等级
产品 | 28 个结果170 商品)

垫圈
用于固定 PCB 的垫圈。

19" 设备架
深度可调的 19" 设备架,承载能力为 15 kg。

19 英寸前面板
19" 前面板有黑色和灰色可供选择。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL7035
19 英寸前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸前面板,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,7 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,8 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,9 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,10 U,4 毫米,铝,阳极氧化

19" 抽屉
19" 抽屉可以安装计算机、书写台面,便于操作。