Networking Racks and Cabinets
筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 类型
- 手柄类型
- 搭配
- 机架高度
- 完成
- 高度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 宽度
- 深度
- 螺纹尺寸
- 直径
- 正面表面处理
- 长度
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 防护等级
产品 | 28 个结果170 商品)

物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸前面板,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,7 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,8 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,9 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,10 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL7035
19 英寸前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL 7021

物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035








物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;8 个
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;32 个
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;4 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;50 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;100 个
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 4 Pieces