筛选依据
已应用过滤器
1
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 类型
- 手柄类型
- 搭配
- 机架高度
- 完成
- 高度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 宽度
- 深度
- 螺纹尺寸
- 直径
- 正面表面处理
- 长度
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 防护等级
产品 | 28 个结果170 商品)

锁紧螺母套件
锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。
物料号项目名称Add to Quote action
接地锁紧螺母 M6,10 个
接地锁紧螺母 M6,100 个
接地锁紧螺母套件,M4,10 个
接地锁紧螺母套件,M4,100 个
接地锁紧螺母套件,M5,10 个
接地锁紧螺母套件,M5,100 个
锁紧螺母套件,M4,50 个
锁紧螺母套件,M4,100 个
锁紧螺母套件,M6,100 个
锁紧螺母套件,M5,50 个
锁紧螺母套件,M5,100 个
锁紧螺母套件,M6,50 个

滑动螺母套件
滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。

四角螺母套件
四角螺母的接触面更高,而且不会像六角螺母那样被磨圆。

LED 灯, 电缆
用于机柜安装的 LED 灯附件,LED-700L

适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面
与我们的 19" 抽屉搭配使用书写表面。可将其放在抽屉上,并可在抽屉打开时顶起书写表面。
物料号项目名称Add to Quote action
适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面

LED 灯, 19" 支架
根据当前安装情况调整光分布。

PDU 安装支架
PDU 装配套件。

19 英寸前面板, 通风式
带通风孔的前面板便于散热。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035

19" 电缆理线架
适用于智能电缆管理的理线架。