Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

motion detector 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

运动检测器

Motion detector: 可安装在门框上, detection method: 移动, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2.5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数

已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us