Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 完整的焊机组件提供了一种将跳线接线连接到轨头的便捷方式
- 在拼接板的范围内生成连接
- 包含模具清洁剂和火石点火器
技术参数
| 轨道类型 | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 |
| 等电位端子类型 | C |
| 材料 | 石墨; 钢; 热塑性 |
手册
认证
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。