Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Intelligent PDU

Intelligent PDU
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 开关插座
  • 额定电流
  • 标称电压
  • 机架单元
  • 计量类型
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

产品 | 14 个结果87 商品)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN6xxx,400 VAC,3-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN6325-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN6xxx,230 VAC,1-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN5402-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN5xxx,400 VAC,3-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN5325-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN5xxx,230 VAC,1-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN6402-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN2xxx,400 VAC,3-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN1403-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN1xxx,400 VAC,3-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN1326-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN1xxx,230 VAC,1-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN2326-ISO-BLACK.jpg

智能 PDU,EN2xxx,230 VAC,1-PH

模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
EN6883

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

EN2951

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

EN1311

Enlogic Input Metered PDU EN1 Series

Advantage Series Input Metered PDU

Advantage Series Input Metered PDU