Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH38304.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

IBSHY 编织绝缘导体,适用于小型断路器

IBSHY 采用独特设计,可将 125/160 安的标准额定电流的紧凑型塑壳断路器与铜母线连接,安装简便,是替代软线的理想解决方案。IBSHY 与断路器的前部接入终端直接连接,无需角形连接器、分离器、环形终端连接器或扩展器等额外配件。IBSHY 种类齐全,提供各种规格,包括横截面 32 平方毫米 (63.15 kcmil),长度 230 毫米至 830 毫米(9.1 英寸至 32.7 英寸)。

本产品由 ISO 9001 2015 认证的专业自动化设施生产,采用优质电解铜编织线,柔性卓越,使断路器的功率连接更紧凑,从而使低压连接器更耐用。IBSHY 提升了设计灵活性和组件美观性,可使用户减少安装总尺寸和总重量。

IBSHY 的一端配有一体式预冲孔接片,另一端配有预冲孔波纹管,非常便于外部连接。无需购买或安装接线片,从而使安装更简便快捷,同时避免了因振动或疲劳造成的错误连接。

本产品采用特定形状设计,能使用户通过保持架或螺栓连接使用较大螺栓的铜母线,从而连接紧凑型断路器或其他装置。

采用玻璃纤维增强型硅树脂(高阻抗、自熄且无卤素)实现有效绝缘,耐较高工作温度。IBSHY 可与标称电流 125/160 安的各大品牌紧凑型模制外壳断路器兼容。如需了解您的应用准确选型,请联系您的 nVent ERIFLEX 代表。

阅读更多 阅读更少
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • CE
  • RoHS
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数

电线直径 0.01in
电线直径 0.15mm
峰值短路电流 (Ipk) 15kA
典型应用额定电流 160A
最大工作电压,IEC (Ui) 1000; 1500
材料 铜; 玻璃纤维增强型硅树脂
符合 IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
完成 镀锡
可燃性等级 UL® 1441 VW-1
工作温度 −60 to 250°C
工作温度 −76 to 482°F
已复制数据
公制   |   英制
最大额定载流量
横截面 (mm²/kcmil) ΔT 30° C (A) ΔT 35° C (A) ΔT 40° C (A) ΔT 45° C (A) ΔT 50° C (A) ΔT 55° C (A) ΔT 60° C (A) ΔT 65° C (A) ΔT 70° C (A) ΔT 75° C (A) ΔT 80° C (A) ΔT 100° C (A) ΔT 120° C (A) 2 巴电流 系数 3 巴电流 系数
32/63.15 142 153 164 174 184 193 201 209 217 225 235 263 290 1.6 2
断路器兼容性
断路器额定电流 125/160 A
部件编号 IBSHY32x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125
Square D® PowerPact® (UL) H 框架
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1
Cutler Hammer® G 系列 (UL) EG 框架
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160
Hager® (IEC) h3 160
Rockwell/Allen Bradley (UL) G 框架 H 框架
OEZ (IEC) BC160N

应用场景图片 资源 视频
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us