Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 颜色
    • 深度
        应用
      • 框架材料
      • 手柄类型
      • 宽度
          应用
        • 搭配
        • 覆层材料
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 框架颜色
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 锁定类型
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • 框架颜色代码
              • 覆层颜色
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 覆层颜色代码
              • 宽度
                  应用
                • 额定电流
                • 螺纹尺寸
                • 直径
                    应用
                  • 深度
                      应用
                    • 正面表面处理
                    • 静态负载
                        应用
                      • 反面表面处理
                      • 边缘处理
                      • 符合
                      • 电源电压
                      • 隔间数量
                          应用
                        • 冗余电源
                        • 标称电压
                        • 冷却剂进给装置
                        • 静态负载
                            应用
                          • 动态荷载
                          • 动态荷载
                              应用
                            • 机架单元
                            • 计量类型
                            筛选器0

                            子类别

                            Server Racks and Cabinets

                            Server Racks and Cabinets

                            Power Distribution

                            Power Distribution

                            Rack Technology

                            Rack Technology

                            Enclosure Cooling, Air

                            Enclosure Cooling, Air

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Backup Power

                            Backup Power

                            产品 | 273 个结果1976 商品)

                            panhead screw

                            盘头螺钉

                            自攻螺钉,自钻螺钉和机械螺钉。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            盘头螺钉,50 个,M6 x 12
                            盘头螺钉,100 个,M6 x 12
                            21630150.150.tif image

                            Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, With Brush Strip and Fingers

                            适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 毫米,带刷条和电缆布线梳,RAL 7021,42 U,2000H
                            Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 毫米,带刷条和电缆布线梳,RAL 7021,47 U,2200H
                            Varistar CP 空气分隔挡盖,宽度 800 毫米,带刷条和电缆布线梳,RAL 7021,52 U,2450H
                            24630-061.61.tif image

                            电缆槽

                            Cable tray for Varistar CP would allow horizontal cabling from frot and back of the rack.
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar CP 电缆槽
                            19inch cable tray 2 u

                            19" 设备架

                            深度可调的 19" 设备架,承载能力为 15 kg。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            19 英寸设备机架,RAL 7035,2 U
                            19 英寸设备机架,RAL 7021,2 U
                            telescopic slides

                            Telescopic Slides C-Profile for Cabinet

                            Rail with guiding profile for fitting LABRACK.
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            适于机柜的 C 型伸缩滑轨,用于安装 Varistar,1200 mm
                            适于机柜的 C 型材伸缩滑轨,用于安装 Novastar,500 mm
                            适于机柜的 C 型材伸缩滑轨,用于安装 Novastar,600 mm
                            适于机柜的 C 型伸缩滑轨,用于安装 Varistar,600 mm
                            适于机柜的 C 型伸缩滑轨,用于安装 Varistar,800 mm
                            适于机柜的 C 型伸缩滑轨,用于安装 Varistar,900 mm
                            适于机柜的 C 型伸缩滑轨,用于安装 Varistar,1000 mm
                            适于机柜的 C 型伸缩滑轨,用于安装 Varistar,1100 mm
                            适于机柜的 C 型材伸缩滑轨,用于安装 Novastar,800 mm
                            21120-149.tif image

                            Grounding/Earthing Washer

                            物料号项目名称Add to Quote action
                            用于接地的 Nomel 垫圈,M6
                            接地垫圈套件,M4,100 个
                            接地垫圈套件,M5,100 个
                            Compact LED Lights and Accessories, CEL

                            LED Lights for Cabinets

                            物料号项目名称Add to Quote action
                            紧凑型 LED 灯 550LM 运动传感器
                            输入连接器/电缆装配,用于 LED 灯,3M
                            扩展连接器/电缆装配,用于 LED 灯,1M
                            公头和母头连接,带用于交流灯的接线端子
                            磁铁,用于安装紧凑型 LED 灯 550LM
                            EN6402-ISO-BLACK.jpg

                            智能 PDU,EN6xxx,400 VAC,3-PH

                            模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            智能 PDU,EN6403,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN6812,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6402,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN6450,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN6808,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6810,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6850,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6880,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6910,400VAC,3-PH,63 A
                            智能 PDU,EN6950,400VAC,3-PH,63 A
                            智能 PDU,EN6980,400VAC,3-PH,63 A
                            EN6325-ISO-BLACK.jpg

                            智能 PDU,EN6xxx,230 VAC,1-PH

                            模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            智能 PDU,EN6337,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6325,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6329,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6350,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6380,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN6326,230VAC,1-PH,16 A
                            EN5402-ISO-BLACK.jpg

                            智能 PDU,EN5xxx,400 VAC,3-PH

                            模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            智能 PDU,EN5402,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN5808,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN5810,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN5850,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN5812,400VAC,3-PH,32 A
                            EN5325-ISO-BLACK.jpg

                            智能 PDU,EN5xxx,230 VAC,1-PH

                            模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            智能 PDU,EN5325,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN5329,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN5337,230VAC,1-PH,32 A
                            智能 PDU,EN5403,230VAC,1-PH,32 A
                            EN6402-ISO-BLACK.jpg

                            智能 PDU,EN2xxx,400 VAC,3-PH

                            模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            智能 PDU,EN2402,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN2450,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN2808,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN2810,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN2850,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN2852,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN2880,400VAC,3-PH,32 A
                            智能 PDU,EN2950,400VAC,3-PH,63 A
                            智能 PDU,EN2980,400VAC,3-PH,63 A
                            智能 PDU,EN2403,400VAC,3-PH,16 A
                            智能 PDU,EN2812,400VAC,3-PH,32 A