筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 宽度
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- 框架颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 隔间数量
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 273 个结果1976 商品)

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, 带有开孔
适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。

Varistar 电缆面板
适用于 Varistar 落地式机柜的垂直电缆面板采用机柜颜色喷涂。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar 电缆面板,1800H 250W
Varistar 电缆面板,2200H 250W
Varistar 电缆面板,1800H 150W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,2450H 250W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,2450H 150W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,917H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,604H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,446H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,1019H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,670H 110W
适于主机托管机柜的 Varistar 电缆面板,496H 110W
Varistar 电缆面板,2000H 250W
Varistar 电缆面板,2000H 150W
Varistar 电缆面板,2200H 150W

Varistar 垫片套件
适用于封闭机架的密封条。

19" 走线面板
19" 单元,实现轻松、有效的电缆管理。

电缆槽
机柜侧面和后面区域的电缆管道,可安装在机柜立柱、埋深构件或 C 形型材上。

Snap in Cable Management Finger Kit
This server rack cable management finger kit helps ensure you keep your data and network wire cables neat and tidy, removing any excess cable clutter.
物料号项目名称Add to Quote action
卡入式电缆管理手指理线器套件

盘头螺钉, Torx with Washer
螺钉、垫圈和螺母等附件可用于安装 19" 附件。

19 英寸前面板
19" 前面板有黑色和灰色可供选择。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL7035
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL7035
19 英寸前面板,1 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,2 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,3 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,4 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,5 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,6 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,7 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,8 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,9 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19 英寸前面板,10 U,3 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,7 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,8 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,9 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19" 前面板,10 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
19 英寸前面板,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,7 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,8 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,9 U,4 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,10 U,4 毫米,铝,阳极氧化

19" 设备架, 深度可调
19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 600 mm
适用于 600 mm 宽机柜的填充板,避免前至后冷却机架中发生空气循环。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar CP 空气分隔盖板,宽度 600 mm,RAL 7021