Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 颜色
    • 深度
        应用
      • 框架材料
      • 手柄类型
      • 宽度
          应用
        • 搭配
        • 覆层材料
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 框架颜色
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 锁定类型
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • 框架颜色代码
              • 覆层颜色
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 覆层颜色代码
              • 宽度
                  应用
                • 额定电流
                • 螺纹尺寸
                • 直径
                    应用
                  • 深度
                      应用
                    • 正面表面处理
                    • 静态负载
                        应用
                      • 反面表面处理
                      • 边缘处理
                      • 符合
                      • 电源电压
                      • 隔间数量
                          应用
                        • 冗余电源
                        • 标称电压
                        • 冷却剂进给装置
                        • 静态负载
                            应用
                          • 动态荷载
                          • 动态荷载
                              应用
                            • 机架单元
                            • 计量类型
                            筛选器0

                            子类别

                            Server Racks and Cabinets

                            Server Racks and Cabinets

                            Power Distribution

                            Power Distribution

                            Rack Technology

                            Rack Technology

                            Enclosure Cooling, Air

                            Enclosure Cooling, Air

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Backup Power

                            Backup Power

                            产品 | 273 个结果1976 商品)

                            Varistar CP Castors With adjustable feet

                            带可调节支脚的 Varistar 脚轮

                            用于 Varistar 机柜的高承载脚轮,带可调节支脚。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar CP,400 千克,高 80 毫米
                            Varistar CP Castors With 2 Lockers

                            Varistar 脚轮函含 2个自锁

                            用于 Varistar 机柜的高承载脚轮。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar CP 脚轮,含 2个自锁脚轮,承重900 千克
                            c rail

                            Varistar C-Rail for Cabinet Depth

                            Varistar C 型轨,用于机柜深度方向。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar 机柜 C 型导轨,深度 600 mm
                            Varistar 机柜 C 型导轨,深度 900 mm
                            Varistar 机柜 C 型导轨,深度 1100 mm
                            Varistar 机柜 C 型导轨,深度 1200 mm
                            Varistar 机柜 C 型导轨,深度 800 mm
                            Varistar 机柜 C 型导轨,深度 1000 mm
                            19 drawer 1 2 3 u

                            适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面

                            与我们的 19" 抽屉搭配使用书写表面。可将其放在抽屉上,并可在抽屉打开时顶起书写表面。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面
                            Varistar lever handle

                            Varistar 摇柄锁

                            适用于 IP、EMC 和门系统的摇柄锁,带多个锁定点。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar CP 摇柄锁
                            用于 ASSA 芯的 Varistar CP 摇柄锁
                            用于 KABA 芯的 Varistar CP 摇柄锁
                            varistar colocation

                            带数字锁的 Varistar 摇柄把手

                            摇柄把手,带钥匙和数字锁。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar CP 杠杆式把手,带数字锁,1333 键
                            led light accessories

                            LED 灯, 19" 支架

                            根据当前安装情况调整光分布。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7021,黑色
                            19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7035,灰色
                            cable eye

                            Varistar 束线带

                            束线带可沿着 Varistar 框架立柱支持垂直结构化电缆管理。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            Varistar 束线带,塑料,100W 100D
                            Varistar 束线带,钢,100W 100D
                            Varistar 束线带,钢,100W 180D
                            Varistar 束线带,塑料,90W 40D
                            washer

                            垫圈

                            用于固定 PCB 的垫圈。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            垫圈,2.7 DIN 125,钢镀镍,100 个
                            垫圈,2.7 x 5 x 1,塑料 PA;100 个
                            垫圈,2.8 х 6.3 х 2,塑料 PA,100 个
                            垫圈,塑料,M6,50 个
                            垫圈,塑料,M6,100 个
                            19 front panels

                            19" 带把手安装孔的前面板

                            使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                            19 英寸带孔前面板,适用于把手,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                            19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                            19inch front panel plastic

                            19 英寸前面板, 塑料

                            19" 塑料前面板夹设计美观,专为数据通讯行业制造。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            19" 前面板,塑料,1 U,卡入式和夹扣式,ABS,RAL 7035,10 个
                            19" 前面板,塑料,2 U,卡入式和夹扣式,ABS,RAL 7035,10 个
                            19" 前面板,塑料,6 U,卡入式和夹扣式,ABS,RAL 9005,10 个
                            19" 前面板,塑料,6 U,卡入式和夹扣式,ABS,RAL 7035,10 个
                            19 front panel

                            19" 电缆理线架

                            适用于智能电缆管理的理线架。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            19 英寸电缆理线架,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                            19 英寸电缆理线架,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                            19" 电缆理线架,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                            19" 电缆理线架,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021