Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 颜色
    • 深度
        应用
      • 框架材料
      • 手柄类型
      • 宽度
          应用
        • 搭配
        • 覆层材料
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 框架颜色
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 锁定类型
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • 框架颜色代码
              • 覆层颜色
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 覆层颜色代码
              • 宽度
                  应用
                • 额定电流
                • 螺纹尺寸
                • 直径
                    应用
                  • 深度
                      应用
                    • 正面表面处理
                    • 静态负载
                        应用
                      • 反面表面处理
                      • 边缘处理
                      • 符合
                      • 电源电压
                      • 隔间数量
                          应用
                        • 冗余电源
                        • 标称电压
                        • 冷却剂进给装置
                        • 静态负载
                            应用
                          • 动态荷载
                          • 动态荷载
                              应用
                            • 机架单元
                            • 计量类型
                            筛选器0

                            子类别

                            Server Racks and Cabinets

                            Server Racks and Cabinets

                            Power Distribution

                            Power Distribution

                            Rack Technology

                            Rack Technology

                            Enclosure Cooling, Air

                            Enclosure Cooling, Air

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Backup Power

                            Backup Power

                            产品 | 273 个结果1976 商品)

                            PH41611.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型

                            nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
                            FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
                            FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型, 640 mm²
                            PH22075.jpg image

                            SBLL-800 接线片至接线片接线端子

                            电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBLL-800 接线片至接线片接线端子
                            PH31566.jpg image

                            SBLT-500 接线片至隧道接线端子

                            电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBLT-500 接线片至隧道接线端子
                            PH31568.jpg image

                            SBLT-800 接线片至隧道接线端子

                            电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBLT-800 接线片至隧道接线端子
                            PH41634.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件

                            nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus 3相平装固定套件, 138 mm x 123 mm
                            FleXbus 3相平装固定套件, 87.5 mm x 113 mm
                            nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

                            nVent ERIFLEX FleXbus 铝轨裁切器和插入式压接器

                            铝轨裁切器和插入式压接工具旨在节省时间,能够切割用于 FleXbus 支撑和托架系统的铝轨,无毛刺,无变形。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            nVent ERIFLEX FleXbus 铝轨裁切器和插入式压接器
                            PH40537.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂打胶机

                            nVent ERIFLEX FleXbus发泡打胶机FFBD是一款手动打nVent ERIFLEX FleXbus发泡隔离胶枪。 其耐久设计非常适合频繁大容量使用于转角处,曲面及紧凑空间。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus 发泡隔离剂打胶机
                            PH4375.jpg image

                            TRC 四极分线盒,400 A

                            紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            TRC 四极分线盒,400 A
                            PH22072.jpg image

                            SBLEC 接线端子固定附件

                            电源端子固定附件。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBLEC 接线端子固定附件
                            PH31569.jpg image

                            SBTT-800 隧道至隧道接线端子

                            电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBTT-800 隧道至隧道接线端子
                            PH2880.jpg image

                            TD 紧凑型四极分线盒,160 A

                            紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            TD 紧凑型四极分线盒,160 A, 1 Line Side Connection(s), 11 Load Side Connection(s), 50 mm
                            TD 紧凑型四极分线盒,160 A, 1 Line Side Connection(s), 11 Load Side Connection(s), 70 mm
                            PH38980.jpg image

                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素)

                            IBS Advanced 圆型,绝缘,编织,无卤素电力导体。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 1,030 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 330 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 430 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 530 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 630 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 830 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 1,030 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 330 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 430 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 530 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 630 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 830 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 1,030 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 330 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 430 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 530 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 630 mm
                            IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 830 mm