筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 宽度
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- 框架颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 隔间数量
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 273 个结果1976 商品)

PDU 安装支架
PDU 装配套件。

安装支架,带适于母线 1 的绝缘块,2 极
母线或母线模块的安装支架是一种与负载电路隔离的安装装置,适用于接地轨道。
物料号项目名称Add to Quote action
安装支架,带适于母线 1 的绝缘块,2 极

RackPower 点式泄漏检测传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的点式液体泄漏传感器,用于精确检测泄漏
物料号项目名称Add to Quote action
点式泄漏检测传感器

Advantage Series Input Metered PDU
物料号项目名称Add to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU

卫士系列管理网关
Environmental monitoring platform that sense, track, store and alarm health and security parameters.

显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉
显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉。

温度,湿度,适于 Guardian 的数字触点传感器
用于监测温度和湿度的外部传感器,带 2 个 RJ45 连接器。
物料号项目名称Add to Quote action
温度,湿度,适于 Guardian 的数字触点传感器

显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉, 降低深度
显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉,减小深度。