Enclosure Cooling
已应用过滤器 1
产品 | 34 个结果72 商品)

Varistar CP Base Plinth 300 W
底座,用于 Varistar LHX+ 45 冷却器。
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar LHX+ 45 底座 100H

Varistar CP Front Blanking 300 W
Front Blanking Kit for Varistar rack, 300 wide.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar LHX+ 45 / RackChiller 直排式 45 的调平脚挡板

Adapter fitting BSPP m / NPT m
用于 LHX+ / RackChiller In-Row 的柔性软管, 4 m.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar LHX+ 45 / RackChiller 直排式 45 的 BSP-NPT 转接头

RackChiller RDHX PRO Passive, Right Hinged
nVent 新推出的革命性 RDHX PRO 可支持大幅提高的数据处理能力,从而满足人工智能增强型软件应用场景的要求

RackChiller 直排式 45
直排式空气/液体冷却器。冷却来自热通道的热空气,并将其送回冷气通道。

RackChiller Rear Door 冷却器, 有源
将 IT 设备产生的热排气冷却后再送回机房,支持服务器空气流动。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2000H 600W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2000H 800W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2200H 600W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2200H 800W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2450H 600W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2450H 800W

RackChiller Rear Door 冷却器,被动
将 IT 设备产生的热排气冷却后再送回机房。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2000H 600W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2000H 800W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2200H 600W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2200H 800W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2450H 600W
RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2450H 800W

Varistar LHX+ 45 In-Rack
侧装式冷却器,用于机架内冷却。从机架后部(热风)管道抽出热空气,并送入前部(冷风)管道。

Thermostat With Integrated Temperature Sensor for Heater or Fan
带集成传感器的恒温器。
物料号项目名称Add to Quote action
恒温器,带加热器或风扇用集成温度传感器