WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
目录编号: EP1920B48X75
Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
其他产品详情
功能
- 安全的双锁电源线
- IEC C14/C20 插头将锁定到任何 RackPower PDU 中
- 通用锁定 IEC 连接器将安全地锁定到任何标准 C14/C20 电源插座中
- 对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮并断开电源
技术参数
产品属性
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。